Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Steinel Normalien
4 Active elements
SZ 6265 - Cutting bushes for pressing-in, without shoulder, round
Steinel Normalien
4 Active elements
SZ 6265 - Cutting bushes for pressing-in, without shoulder, round
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SZ 6265.205x020
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Order No.
BESTNR
WD [mm]
Diameter
D1 [mm]
Grading
S [mm]
Diameter
D2 [mm]
Diameter
D4 [mm]
Length
L1 [mm]
Length
L4 [mm]
X [mm]
Weight
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
SZ 6265.010x020
1
1.0-2.0
0.1
5
2.8
20
2
020
0.002
SZ 6265.021x020
2.1
2.1-3.0
0.1
6
3.5
20
3
020
0.003
SZ 6265.031x020
3.1
3.1-3.5
0.1
8
4.0
20
4
020
0.006
SZ 6265.036x020
3.6
3.6-5.0
0.1
10
5.8
20
4
020
0.010
SZ 6265.051x020
5.1
5.1-7.0
0.1
13
8.0
20
5
020
0.015
SZ 6265.071x020
7.1
7.1-8.8
0.1
16
9.5
20
5
020
0.023
SZ 6265.089x020
8.9
8.9-11.0
0.1
20
12.0
20
8
020
0.037
SZ 6265.111x020
11.1
11.1-15.0
0.1
25
17.3
20
8
020
0.052
SZ 6265.155x020
15.5
15.5-20.0
0.5
32
20.7
20
8
020
0.089
SZ 6265.205x020
20.5
20.5-25.0
0.5
40
27.7
20
8
020
0.131
SZ 6265.010x025
1
1.0-2.0
0.1
5
2.8
25
2
025
0.003
SZ 6265.021x025
2.1
2.1-3.0
0.1
6
3.5
25
3
025
0.004
SZ 6265.031x025
3.1
3.1-3.5
0.1
8
4.0
25
4
025
0.008
SZ 6265.036x025
3.6
3.6-5.0
0.1
10
5.8
25
4
025
0.012
SZ 6265.051x025
5.1
5.1-7.0
0.1
13
8.0
25
5
025
0.018
SZ 6265.071x025
7.1
7.1-8.8
0.1
16
9.5
25
5
025
0.028
SZ 6265.089x025
8.9
8.9-11.0
0.1
20
12.0
25
8
025
0.045
SZ 6265.111x025
11.1
11.1-15.0
0.1
25
17.3
25
8
025
0.064
Pokaż skompresowany wyświetlacz (20 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Steinel Normalien
- SZ 6265
Shorttext
Cutting bushes for pressing-in, without shoulder, round
Ostatnia aktualizacja
31.03.2025 10:29:59
Urządzenie
słowa kluczowe
Active
Round
bushes
cutting
elements
shoulder
Klasyfikacje
By Functionality
BYFUNC_EJECTING Ejecting
BYFUNC_STAMPING Stamping
BYFUNC_CUTING Cuting
BYFUNC_BLANKING Blanking
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
SZ 6265.205x020
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-13-05-03 Tuleja tnąca (normalia, produkcja narzędzi)
ECLASS 9.1
21-13-05-03 Tuleja tnąca (normalia, produkcja narzędzi)